Produit | N° de pièce TE | Documents | Système de connecteur | Type de montage | Axe central (pas) | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Matériau de placage du boîtier | Matériau du boîtier | Code de polarisation | Type de matériau de l'isolant | Hermétique | Dimension du fil | Dimension du fil | Taille du boîtier | Blindé | Type d'alignement de l'accouplement | Maintien de la connexion | Disposition des contacts | Alignement par clavetage | Type de contact |
---|
| YDTS26F25-61PNV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminum 6061-T6 | N | Diélectrique dur/silicone | Non | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 25 | Oui | Clavette | Avec | 25 – 61 | Horloge | Broche |
| YDTS26F25-61AAV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61ABV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61ACV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61ADV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61AEV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61ANV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61BAV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61BBV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61BCV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61BDV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61BEV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61BNV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61PAV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | - | - | 7.5 A | Signal | - | Aluminium | A | - | - | 20 – 24 AWG | - | 25 | - | Clavette | - | 25 – 61 | 0° | Broche |
| YDTS26F25-61PBV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | B | Diélectrique dur/silicone | Non | 24 – 20 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 61 | Horloge | Broche |
| YDTS26F25-61PCV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | C | Diélectrique dur/silicone | Non | 24 – 20 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 61 | Horloge | Broche |
| YDTS26F25-61PDV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | D | Diélectrique dur/silicone | Non | 24 – 20 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 61 | Horloge | Broche |
| YDTS26F25-61PDV002 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-61PEV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | E | Diélectrique dur/silicone | Non | 24 – 20 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 61 | Horloge | Broche |
| YDTS26F25-61SAV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | A | Diélectrique dur/silicone | Non | 24 – 20 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 61 | Horloge | Support |
| YDTS26F25-61SBV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | B | Diélectrique dur/silicone | Non | 24 – 20 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 61 | Horloge | Support |
| YDTS26F25-61SCV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | C | Diélectrique dur/silicone | Non | 24 – 20 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 61 | Horloge | Support |
| YDTS26F25-61SDV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | D | Diélectrique dur/silicone | Non | 24 – 20 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 61 | Horloge | Support |
| YDTS26F25-61SNV001 | Dessin technique du produit PDF 3D | Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminum 6061-T6 | N | Diélectrique dur/silicone | Non | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 25 | Oui | Clavette | Avec | 25 – 61 | Horloge | Support |