Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Capot installé en usine  Non

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  A, N

  • Nombre de positions  5

  • Nombre de positions d'alimentation  0, 5

  • Nombre de positions de signaux  0, 5

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 900

Caractéristiques du corps

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche en élastomère

  • Type d'entrée  Insertion arrière

  • Type de fluide  MIL-PRF-23699, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), SEA-AMS1424 type I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25

  • Type de traversée  Non

  • Protection de l'environnement  Oui

  • Poids (g) 28,1, 31.7

  • Poids (oz) 1.12, .992

  • Matériau de placage du boîtier  Cadmium O.D., Cadmium, O.D.

  • Matériau du boîtier  Aluminium, Aluminum 6061-T6

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

Dimensions

  • Longueur de l'ensemble  31 mm [ 1.22 in ]

  • Diamètres d'isolant compatibles  1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .52 – 1.31, .61 – 1.21

  • Dimension du fil (AWG) 16 – 20, 20 – 16

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 500

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

  • Blindé  Oui

Fonctionnalités de contact

  • Quantité de contacts (taille 16)  5

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13

  • Genre inversé  Non

  • Disposition des contacts  Circulaire, 15 – 5

  • Type de contact  Broche/Support, Broche, Support

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type de maintien de la connexion  Triple filetage

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre), Montage panneau

  • Code de polarisation  N, A, Normal, D

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation, Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

Autre

  • Positions omises  Tous

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Non conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Non conforme

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Système de connecteur  Câble à panneau, Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Fiche

  • Type de boîtier  Prise droite

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  .06 mm [ .1 in ]

  • Taille du boîtier  D (15), 15

  • Alignement par clavetage  Horloge

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS23R

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue