Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur
Câble à panneau, Fil à fil
-
Étanchéifiable
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de boîtier
Prise droite
-
Type d'assemblage
Connecteur électrique
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
19
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
19
-
Contacts préchargés
Non
-
Détrompage
Clé polarisation B, Clé polarisation N
-
Capot installé en usine
Non
-
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
-
Tension (Vrms)
1800
-
Tension de fonctionnement (VDC)
850
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I
-
Type d'entrée
Insertion arrière
-
Matériau de placage du boîtier
Cadmium O.D., Cadmium, O.D.
-
Matériau du boîtier
Aluminium, Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
-
Type de protection contre l'environnement
Étanche en élastomère
-
Type de traversée
Non
-
Poids
30.3 g [ .0669 lb ]
-
Protection de l'environnement
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
7.5
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
15 – 19, Circulaire
-
Type de contact
Broche, Broche/Support, Support
-
Quantité de contacts (taille 20)
19
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
-
Code de polarisation
A, B, C, N, Normal
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette, Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
-
Type de maintien de la connexion
Triple démarrage fileté
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier
15, D (15)
-
Alignement par clavetage
Horloge
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble
31 mm [ 1.22 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
18 – 24, 24 – 20
-
Dimension du fil (mm²)
.2 – .52, .25 – 1.04
-
Diamètres d'isolant compatibles
1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Résistance hydraulique
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal, Électricité et signaux
-
Blindé
Oui
-
Durée de vie (Cycles)
500
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS23U