Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur
Câble à panneau
-
Étanchéifiable
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur
-
Type de boîtier
Connecteur contre-écrou
-
Type d'assemblage
Connecteur électrique
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4
-
Nombre de positions d'alimentation
0, 4
-
Nombre de positions de signaux
0, 4
-
Contacts préchargés
Non
-
Détrompage
Rainure polarisation N
-
Capot installé en usine
Non
-
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
-
Tension de fonctionnement (VDC)
850
-
Tension (Vrms)
1800
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I
-
Type d'entrée
Insertion arrière
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel sans électrode
-
Matériau du boîtier
Aluminium, Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
-
Matériau du joint torique
Silicone
-
Poids
25.8 g [ .057 lb ]
-
Protection de l'environnement
Oui
-
-
Type de protection contre l'environnement
Étanche en élastomère
-
Type de traversée
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
13
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
13 – 4
-
Type de contact
Broche, Moins de broches, Moins de supports, Support
-
Quantité de contacts (taille 16)
4
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Contre-écrou, Contre-écrou
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec
-
Type de montage
Montage panneau
-
Code de polarisation
A, B, C, D, E, N
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Triple démarrage fileté
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier
13
-
Alignement par clavetage
Horloge
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
20 – 16
-
Dimension du fil (mm²)
.52 – 1.31
-
Diamètres d'isolant compatibles
1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]
-
Épaisseur du panneau
1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Résistance hydraulique
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance, Signal
-
Blindé
Non, Oui
-
Durée de vie (Cycles)
1500, 500
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS9V