Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les cavités ouvertes compromettent la protection de l’environnement. Confirmez que toutes les cavités ouvertes sont remplies de bouchons d’étanchéité.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  Fiche de clavette, Joint, Obturateur

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rouge - orange

  • Matériau  Caoutchouc de silicone, PBT GF30, VMQ

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

  • Quantité par emballage  1, 5000, 8000, 20000

Autre

  • Contient un lubrifiant  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D48-SP729

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE connectivity sont des marques déposées.