Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Plusieurs options de clavetage et de codage couleur sont disponibles en fonction de la disposition du connecteur.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'accessoire  Élément de retenue d’étanchéité

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 6, 8, 12

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris, Marron, Noir, Vert

  • Matériau  PA GF

Conditions d’utilisation

  • Type de connecteur compatible  Connecteur

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  2000, 3000

  • Type de conditionnement  Boîte

Autre

  • Réparable  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D487-SL25

Documents associés
Aucun document disponible.

DEUTSCH, TE Connectivity et (le logo) TE Connectivity sont des marques commerciales.