Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes mâles, Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
100
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
24.4 mm [ .961 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9932-A88