Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Horizontal

  • Nombre de positions  2

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  2 – 5 µm [ 80 – 200 µin ]

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag)

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 90

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Jambe de retenue

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 9T

  • Axe central (pas)  24.4 mm [ .961 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Plateau

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9932-A88A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue