Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur, Patte
-
Matériau du placage de la surface de contact
Argent (Ag)
-
Courant nominal du contact (max) (A)
100
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
3
-
Dimension du fil (mm²)
26.67
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine et boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9932-A88B