Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé flexible (FPC), Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44
-
Nombre de rangées
2
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Serre-câble
Sans
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
-
Type de maintien de la connexion
Verrouillage
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PBT
-
Axe central (pas)
1.8 mm [ .071 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
19.3, 22.9, 30.1
-
Longueur du connecteur (in)
.75, .9, 1.18
-
Largeur du connecteur
15,7 mm [ .61 in ]
-
Hauteur du connecteur
8.35 mm [ .32 in ]
-
Espacement de ligne à ligne
2.75 mm [ .11 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent
GWT 750 °C (sans flamme) conformément à la norme IEC 60335-1 édition 06/2001
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Carton
-
Quantité par emballage
160, 180, 220
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9932-M6641