Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé, Partiellement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé, Fil et câble
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit, Horizontal
-
Nombre de positions
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44
-
Nombre de rangées
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
125
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Mat
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
1 – 2.5 µm [ 40 – 100 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn), Étain-plomb
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Cheville Slasher, Jambe de retenue
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de maintien de la connexion
Verrou latéral
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Alignement du montage PCB
Avec, Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec, Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
6T PA GF 30, PA 6T GF30, PBT
-
Axe central (pas)
1.8 mm [ .071 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
2.75
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Électricité et signaux, Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
250, 450
-
Type de conditionnement
Bobine et carton, Boîte, Ruban, Ruban et bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9932-M6641A