Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil discret  Câblé

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Longueur du contact  13,9 mm [ 0,547 in ]

  • Type de fût à sertir  Ouvert

  • Orientation des contacts  Droit

  • Type de contact  Connecteur

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  .95 – 1.3 mm [ .037 – .051 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 26, 24 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .4, .2 – .34

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine et boîte

  • Quantité par emballage  17000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9932-M6641B

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue