Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes mâles, Connecteur

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes mâles, Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Jaune, Naturel, Noir

  • Couleur principale  Jaune, Naturel, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Patte, Support

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1, 5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Verrou

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyester GF

  • Axe central (pas) (mm) 2.5, 10.16

  • Axe central (pas) (in) .098, .399

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 7.6, 10.1, 12.6, 15.1, 17.1, 17.6, 19.6, 27.6, 37.1

  • Longueur du connecteur (in) .29, .39, .49, .59, .67, .69, .692, .77, 1.08, 1.46

  • Largeur du connecteur (mm) 11.3, 21

  • Largeur du connecteur (in) .44, 0,82

  • Hauteur du connecteur (mm) 8, 9.15, 11.3, 12.45, 13.9

  • Hauteur du connecteur (in) .31, .36, .444, .49, .54, 44

  • Espacement de ligne à ligne  3.3 mm [ .129 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  3.3 mm [ .129 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Normes compatibles  CSA LR7189, UL E28476

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  100, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1600

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9934-A15B

Documents associés
Aucun document disponible.