Produit | N° de pièce TE | Documents | Orientation du montage pour circuit imprimé | Nombre de positions | Axe central (pas) | Nombre de rangées | Matériau du placage de la surface de contact | Couleur principale | Type de conditionnement | Plage de température de fonctionnement |
---|
| 1-1939818-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 3-1939818-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Jaune | Tube | - |
| 1-1939818-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 1-1939818-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 1-1939818-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 3-1939818-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Jaune | Tube | - |
| 2013651-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 10 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 10 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 20 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2349950-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 16 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348456-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 2 | 2.5 mm | 1 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348455-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348455-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 8 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1939261-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 1-1827876-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1827875-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 20 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1827875-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 16 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1939261-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 20 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 1-2348454-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 4 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348455-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Tube | -55 – 105 °C |
| 2-1939818-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 2-1939261-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 3-1939818-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Jaune | Tube | - |
| 2-1939818-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 2-1939818-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 3-1939818-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Jaune | Tube | - |
| 1-1939818-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 2-1939818-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 3-1939818-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Jaune | Tube | - |
| 2-1939818-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 1-1871673-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 6 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1939261-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 10 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Naturel | Tube | - |
| 1-1827875-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 6 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 16 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1871468-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 2 | 2.5 mm | 1 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348455-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2348455-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Étain (Sn) | Noir | Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1827875-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 10 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1827875-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 10 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1554692-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1827875-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 4 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Or (Au) | Noir | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |