Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Horizontal, Vertical
-
Nombre de positions
3, 6, 9, 12
-
Nombre de rangées
3
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.381 µm [ 15 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Jambe de retenue
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester GF, Thermoplastique polyester renforcé de fibres de verre
-
Axe central (pas)
3.5 mm [ .137 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
30, 40, 55
-
Type de conditionnement
Boîte, Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9934-A15G