Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .38 µm [ 15 µin ]

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1, 4

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 66 GF, Polyester GF

  • Axe central (pas)  3.5 mm [ .137 in ]

Fixation mécanique

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Type de retenue pour montage PCB  Jambe de retenue

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical, Horizontal

  • Nombre de positions  16, 8, 12, 30, 22, 38

  • Nombre de rangées  2

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Tube

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9934-A15H

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue