Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs, Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  8, 12, 16, 22, 30, 38

  • Nombre de rangées  2

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1, 4.5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Pince, Sertissage

Fixation mécanique

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyester GF

  • Axe central (pas)  3.5 mm [ .137 in ]

Dimensions

  • Longueur du connecteur  32.2 mm [ 1.26 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 24 – 18

  • Largeur du connecteur  20,6 mm [ 0,81 in ]

  • Hauteur du connecteur  16.4 mm [ .64 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  3.3 mm [ .129 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .5 – .1

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau

  • Quantité par emballage  48

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9934-A15I

Documents associés
Aucun document disponible.