Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil discret  Solide ou toronné

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Largeur de la languette d'accouplement  .9 mm [ .035 in ]

  • Longueur du contact (mm) 15.48, 21.55, 21.65, 15,58

  • Longueur du contact (in) .852, 0,613

  • Type de fût à sertir  Ouvert

  • Épaisseur de la languette d'accouplement  .5 mm [ .019 in ]

  • Orientation des contacts  Droit

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .38 µm [ 15 µin ]

  • Type de contact  Connecteur, Patte

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Maintien des contacts  Avec

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

  • Type de maintien des contacts  Patte de verrouillage

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.27 – 1.9, .88 – 1.5

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .048 – .075, .035 – .059

  • Dimension du fil (AWG) 24, 28 – 24, 22 – 18

  • Dimension du fil (mm²) .2 – .24, .34 – .86, .08 – .24

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine et boîte, Sac et boîte

  • Quantité par emballage  10000, 15000, 27000, 40000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9934-A66

Documents associés
Aucun document disponible.