Produit | N° de pièce TE | Documents | Orientation du montage pour circuit imprimé | Nombre de positions | Axe central (pas) | Nombre de rangées | Couleur principale | Type de contact | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Matériau du boîtier | Type de conditionnement | Plage de température de fonctionnement |
---|
| 1318126-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1318123-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 3 | 2.5 mm | 1 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 2322866-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Tube | -55 – 105 °C |
| 1376135-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 3 | 2.5 mm | 1 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1376137-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | - | - | Tube | - |
| 1-1318125-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 8 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | - | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-2322867-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 8 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte et tube | -55 – 105 °C |
| 1-2322866-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1318126-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | - | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1318125-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 8 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | - | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 2322864-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 9-1318126-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Naturel | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 9-1376136-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 9-1318127-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 20 | 2.5 mm | 2 | Naturel | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 9-1318124-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 6 | 2.5 mm | 2 | Naturel | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 9-1318125-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 8 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 9-1318123-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 3 | 2.5 mm | 1 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1747994-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 16 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1747994-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 16 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1318126-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | - | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1376009-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Puissance | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1747994-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 16 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1747994-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 16 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1318124-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 6 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1318124-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 6 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1318125-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 8 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1376009-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1376136-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1376137-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1318127-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 20 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1318127-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 20 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1376009-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1376135-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 3 | 2.5 mm | 1 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1376136-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1376137-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1318123-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 3 | 2.5 mm | 1 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1318125-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 8 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1318126-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1827538-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 48 | 2.5 mm, 3.81 mm | 3 | Noir | Broche | 20 A, 30 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1-1318123-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 3 | 2.5 mm | 1 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1376020-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1318126-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Noir | Patte | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1376020-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |
| 1376135-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Horizontal | 3 | 2.5 mm | 1 | Noir | Broche | 5 A | Électricité et signaux | - | Boîte, Tube | -55 – 105 °C |