Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de l'entrée du fil
Côté
-
Nombre de positions
6, 5
-
Nombre de rangées
1
-
Angle d'entrée du fil
180°
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit
Vertical, Angle droit
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase, Connecteur
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé, Fil et câble
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
300
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
10.5, 11.25
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte, Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
5.08 mm [ .2 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 14
-
Dimension du fil (mm²)
.33 – 2.08
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9934-A66C