Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes mâles, Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
-
Nombre de rangées
1, 2
-
Nombre de rangées
1, 2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Couleur principale
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur, Patte
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Serre-câble
Sans
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester GF
-
Axe central (pas) (mm)
3.81, 5.08
-
Axe central (pas) (in)
.15, .2
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
37, 40, 47, 51, 59, 67, 25,57, 30,57, 53,43, 26,76, 31,98, 42,71, 45,81, 26,99, 28,17, 44,62, 33,19, 34,38, 51,03, 38,19, 52,24, 35,79, 24,36
-
Longueur du connecteur (in)
.95, 1, 1.05, 1.06, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.4, 1.45, 1.5, 1.57, 1.68, 1.75, 1.8, 1.85, 2, 2.05, 2.1, 2.32, 2.63
-
Largeur du connecteur (mm)
22,8, 33,6
-
Largeur du connecteur (in)
0,89, 1,32
-
Hauteur du connecteur (mm)
12.7, 17.78, 14,77, 7,15, 12,23
-
Hauteur du connecteur (in)
.28, .48, .5, .58, .7
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
5.08, 7.62
-
Espacement de ligne à ligne (in)
.2, .299
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
5.08, 7.62
-
Espacement de ligne à ligne (in)
.2, .299
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0, UL 94V-0
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0, UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
-
Quantité par emballage
100, 150, 375, 400, 480, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2400
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9934-A75A