Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes mâles, Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel, Noir

  • Code de détrompage et connecteur  XX

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Patte

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT, Polyester GF, Thermoplastique renforcé de fibres de verre

  • Axe central (pas) (mm) 3.81, 5.08

  • Axe central (pas) (in) .149, .2

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 24.31, 27.3, 28.1, 29.7, 36.83, 57.91, 78,23, 44,94, 42,54, 39,86, 46,99, 43,35, 34,78, 62,86, 41,91, 28,11, 23,03, 37,46, 33,19

  • Longueur du connecteur (in) .9, .95, 1.07, 1.1, 1.16, 1.3, 1.36, 1.45, 1.47, 1.56, 1.65, 1.67, 1.7, 1.76, 1.85, 2.27, 2.47, 3.07

  • Largeur du connecteur (mm) 22,8, 33,6

  • Largeur du connecteur (in) 0,89, 1,32

  • Hauteur du connecteur (mm) 12.7, 14.7, 20.32, 14,77, 7,15

  • Hauteur du connecteur (in) .28, .5, .57, .58, .8

  • Espacement de ligne à ligne  7.62 mm [ .299 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton, Sac

  • Quantité par emballage  100, 200, 288, 320, 400, 480, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 3200

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9934-A75B

Documents associés
Aucun document disponible.