Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Horizontal, Vertical

  • Nombre de positions  3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  X

  • Couleur principale  Naturel, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Disposition des contacts  Matrice

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Mat

  • Forme de contact  Rectangulaire

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .381, .76, 2

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 15, 30, 80

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn), Or (Au)

  • Type de contact  Broche, Patte

  • Courant nominal du contact (max) (A) 8, 9.5, 12, 15

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches  3.8 mm [ .149 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface, Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Cheville de soudure, Jambe de retenue

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Aucun

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Polarisation

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyester GF, Sulfure de polyphénylène (PPS), Thermoplastique polyester renforcé de fibres de verre, Thermoplastique renforcé de fibres de verre

  • Axe central (pas)  3.81 mm [ .15 in ]

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 21.62, 25.43, 33.05, 29,24, 48,29, 40,67

  • Longueur du connecteur (in) .85, .851, 1, 1.15, 1.3, 1.6, 1.9

  • Largeur du connecteur (mm) 22.1, 21,6, 25,91

  • Largeur du connecteur (in) .85, .87, 1.02

  • Hauteur du connecteur (mm) 9.35, 15,93

  • Hauteur du connecteur (in) .36, .62, 3,68

  • Espacement de ligne à ligne  5.08 mm [ .2 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  10, 12, 15, 17, 19, 23, 60

  • Type de conditionnement  Boîte, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9934-A75E

Documents associés
Aucun document disponible.