Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanchéifiable
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type d'assemblage de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4, 8, 12, 20
-
Nombre de rangées
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Horizontal, Vertical
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.38, .76, 2
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
15, 30, 80
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or, Étain
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
15
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Jambe de retenue
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette, Polarisation
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Support de montage pour PCB
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PBT GF15, Polyester GF
-
Axe central (pas)
5.08 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Carton, Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9934-A75G