Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Horizontal
-
Nombre de positions
12, 20
-
Nombre de rangées
4
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Mat
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.381, .76, 2
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
15, 30, 80
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn), Or (Au)
-
Type de contact
Broche, Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A)
8, 15
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches
3.8 mm [ .149 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Jambe de retenue
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester GF
-
Axe central (pas)
3.81 mm [ .15 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne
5.08 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9934-A75H