Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de l'entrée du fil
Côté, Haut
-
Nombre de positions
6, 8, 4, 3
-
Nombre de rangées
1
-
Angle d'entrée du fil
180°
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A)
14.5, 12.7
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Enfichable
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Thermoplastique
-
Axe central (pas)
7.5 mm [ .295 in ]
Marquage d’identification
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Orientation du produit
Angle droit, Vertical
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase, Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé, Fil et câble
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
300
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte, Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 14
-
Dimension du fil (mm²)
.32 – 2.1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D9934-A75I