Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil discret  Câblé, Solide ou toronné

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250, 630

  • Tension de fonctionnement (VDC) 630

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Largeur de la languette d'accouplement  6.4 mm [ .25 in ]

  • Longueur du contact (mm) 23.4, 33.7, 37.9

  • Longueur du contact (in) .921, 1.49, 1,327

  • Type de fût à sertir  Ouvert

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .8, 1

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .031, .039

  • Orientation des contacts  Droit

  • Forme de contact  Rectangulaire

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .2, .38, .76, 2.54

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 7.9, 15, 30, 100

  • Type de contact  Connecteur, Patte

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag), Or (Au)

  • Maintien des contacts  Avec

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 30, 45

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 4 – 5.2, 4.9 – 7.8, 1.8 – 3.23, 3 – 3.8

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .157 – .205, .118 – .15, .071 – .127, .193 – .307

  • Dimension du fil (AWG) 8, 12 – 10, 20 – 16, 16 – 14

  • Dimension du fil (mm²) 7.95 – 8.92, .5 – 1.42, 1.23 – 2.27, 3.08 – 5.5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -30 – 105, -55 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 221, '-22 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine et boîte, Emballage/Boîte, Sac et boîte

  • Quantité par emballage  500, 1500, 2400, 3000, 3600, 4000, 4500, 5400, 6000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9934-A83

Documents associés
Aucun document disponible.