Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 6

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  Y

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Patte

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyester GF, Thermoplastique renforcé de fibres de verre

  • Axe central (pas) (mm) 3.81, 5.08, 10.16

  • Axe central (pas) (in) .149, .2, .399, .4

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 47, 57, 33,44, 45,92, 33,36, 35,76, 43,52, 53,68, 73,02

  • Longueur du connecteur (in) 1.31, 1.32, 1.4, 1.71, 1.8, 1.85, 2.11, 2.24, 2,87

  • Largeur du connecteur (mm) 29, 47

  • Largeur du connecteur (in) 1.1, 1.14, 1,85

  • Hauteur du connecteur (mm) 9.8, 16.54, 26.7, 19,86, 19,96

  • Hauteur du connecteur (in) .38, .65, .78, 1.05

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Sac

  • Quantité par emballage  48, 70, 90, 100, 192, 360, 400, 560, 600, 800, 1000, 1360

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9934-A83A

Documents associés
Aucun document disponible.