Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 630

  • Tension de fonctionnement (VDC) 630

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Type de fût à sertir  Fermé

  • Orientation des contacts  Droit

  • Épaisseur du matériau du contact  1.3 µm [ 51.18 µin ]

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  2.54 µm [ 100 µin ]

  • Diamètre de la broche d'accouplement  6.28 mm [ .25 in ]

  • Type de contact  Broche, Support

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag), Or (Au)

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 65

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  1 – 2.5 mm [ .039 – .098 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 6, 8, 12 – 10, 16 – 14

  • Dimension du fil (mm²) 7.95 – 8.92, 2.7 – 6.6, 1.23 – 2.27, 6.7 – 10.5, 10.6 – 16.7

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau

  • Quantité par emballage  30

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D9934-A86

Documents associés
Aucun document disponible.