La carte de développement MS5805 fournit le matériel nécessaire pour connecter le capteur numérique de pression barométrique et de température MS5805 à tout système utilisant des ports d’extension compatibles Grove configurables pour la communication I²C.
Le capteur MS5805 est un capteur de pression et de température autonome qui est entièrement étalonné pendant la fabrication. Il offre une haute résolution pour une mesure précise de la pression barométrique. Le modèle de capteur fonctionne avec une tension externe de 5 V. Le module capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un CAN ΔΣ 24 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine.
Performance
Plage de pression de 10 mbar à 2 000 mbar
Plage de température de -40 °C à 85 °C
Consommation d’énergie très faible
Fonctionne à 5 V
Module haute résolution de 20 cm
Temps de conversion rapide – 0,5 ms généralement
Spécifications
Communication I²C
Entièrement étalonné
Connecteur compatible Grove 4 broches
Paramètres enregistrés sur puce
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.