Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Il est optimisé pour les altimètres et les variomètres avec une résolution d’altitude de 20 cm. Le module capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un ΔΣ 24 bits  ADC ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine. Il fournit la pression et la température  sous la forme d’une valeur  numérique précise de 24 bits ainsi que  différents modes de fonctionnement qui permettent à l’utilisateur d’optimiser la vitesse de conversion et la consommation de courant. Une sortie de température haute résolution permet l’implémentation d’une fonction d’altimètre/de thermomètre sans capteur supplémentaire. Le MS5805-02BA peut être interfacé avec presque tous types de microcontrôleurs. Le protocole de communication est simple, sans la nécessité de programmer des registres internes dans l’appareil. Le principe de détection utilisé conduit à une très faible hystérésis et à une grande stabilité du signal de pression et de température.

AVANTAGES

  • Module haute résolution, 20 cm 
  • Conversion rapide jusqu’à 0,5 ms 
  • Faible puissance, 0,6 µA (veille <0,15 µA à 25 °C) 
  • Capteur de pression numérique intégré (24 bits ΔΣ ADC)  
  • Tension d’alimentation, 1,8 à 3,6 V 
  • Plage de fonctionnement : 300 à 1 200 mbar, -40 °à +85 °C 
  • Plage de pression étendue : de 10 à 2 000 mbar  
  • Interface I2
  • Aucun composant externe (oscillateur interne) 
  • Excellente stabilité à long terme
  • Étanchéité conçue pour un joint torique de 2,5 x 1 mm

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Montable en surface

  • Type de capteur de pression  Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie

  • Type de pression  Absolu

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 1,8 – 3,6

Dimensions

  • Largeur  4.5 mm [ .177 in ]

  • Longueur  4.5 mm [ .177 in ]

  • Hauteur  3.5 mm [ 0,137 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution  .02

  • Type de signal de sortie  ADC 24 bit

  • Précision de la pression  ± 4 mbar

Autre

  • Options du capteur  Sans option

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0015

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue