Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur d’altimètre miniature MS5805 est un capteur autonome de pression et de température qui est entièrement étalonné pendant la fabrication.  Le capteur peut fonctionner de 1,5 V à 3,6 V. Le module capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un ADC ΔΣ 24 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine.

Avantages

  • Plage de pression de 300 à 1 200 mbar
  • Plage de température de -40 °C à 85 °C
  • Consommation d’énergie très faible
  • Fonctionne de 1,8 V à 3,6 V
  • La résolution de l’altitude au niveau de la mer est de 20 cm d’air
  • Temps de conversion rapide – 0,54 ms en général
  • Connecteur 20 broches compatible Xplained Pro
  • Communication/interface I2C
  • Puce d’identification matérielle Xplained Pro
  • Atmel Studio 7 Project disponible en téléchargement
  • Code μC C disponible en téléchargement
  • Résolution 24 bits pour la pression
  • Résolution 24 bits pour la température
  • Entièrement étalonné
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Xplained Pro

  • Type de capteur  Pression

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DCS0048

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue