Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le capteur de pression numérique MS5837 mesure la pression de 0 à 2 bars et la température de -40 à 85 °C avec des signaux de sortie numériques. Le capteur peut fonctionner de 1,5 V à 3,6 V. Le module du capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un ADC ΔΣ 24 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine.

Spécifications

  • Mesure la pression de 0 à 2 bars
  • Mesure la température de -20 à 85 °C
  • Communication I2C
  • Entièrement étalonné
  • Temps de réponse rapide
  • Consommation d’énergie très faible

Avantages

  • Connecteur compatible Pmod 12 broches
  • Le connecteur secondaire à 12 broches permet le câblage en série
  • FPGA fabric disponible en téléchargement
  • Code μC C disponible en téléchargement
  • Résolution 24 bits pour la pression
  • Résolution 24 bits pour la température
  • Paramètres enregistrés sur puce
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Pression

  • Type de produit  Modules périphériques

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DCS0051

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue