Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le capteur MS5805 est un capteur de pression et de température autonome et entièrement étalonné. Le capteur peut fonctionner de 1,5 V à 3,6 V. Le module capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un CAN ΔΣ 24 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine. 

Performance

  • Plage de pression de 10 mbar à 2 000 mbar
  • Plage de température de -40 °C à 85 °C
  • Consommation d’énergie très faible
  • Fonctionne de 1,8 V à 3,6 V
  • Module haute résolution de 20 cm
  • Temps de conversion rapide : 0,5 ms en général

Spécifications

  • Connecteur 12 broches compatible avec Digilent Pmod™
  • Interface I2C
  • Le connecteur secondaire à 12 broches permet le câblage en série
  • Pilotes FPGA Bare-metal disponibles en téléchargement
  • Pilotes de code μC C disponibles en téléchargement
  • Résolution 24 bits pour la pression
  • Résolution 24 bits pour la température
  • Paramètres enregistrés sur puce
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue