Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type d'insert
Insert pour contacts
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
10, 11
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche, Support
-
Configuration des pôles
10
-
Courant nominal du contact (max) (A)
13
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
2.62, 3.38, 4.4, 6.76
-
Axe central (pas) (in)
.103, .133, .173, .266
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
26 – 16, 20 – 16, 26 – 22, 24 – 16
-
Dimension du fil (mm²)
.61 – 1.21, .15 – 1.21, .25 – 1.6, .15 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance, signal et données haute vitesse
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage, Sac
-
Quantité par emballage
1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-DMC-M-99-HYBRD