Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier, Kit de boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Type de force d'insertion  Normal

  • Étanche  Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Contacts préchargés  Non

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 125

  • Tension de fonctionnement (VAC) 125

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D, E, F, G, N

  • Type de joint d'étanchéité  Joint de panneau

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Loquet de verrouillage

  • Type de montage  Montage panneau

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Composite

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DMC-MD-24

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue