Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier, Kit de boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Type de force d'insertion
Normal
-
Étanche
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés
Non
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
125
-
Tension de fonctionnement (VAC)
125
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur
A, B, C, D, G, N
-
Type de joint d'étanchéité
Joint de panneau
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Loquet de verrouillage
-
Type de montage
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Composite
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-DMC-MD-26