Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos connecteurs thermorétractables haute tension Raychem EHVS-H sont conçus pour être fiables, rapides et faciles à installer sur presque tous les câbles à isolation polymère de différents designs, peuvent être adaptés en ce qui concerne le blindage et la gaine métallique.

 

Nos connecteurs de câbles thermorétractables haute tension Raychem sont utilisés par les services publics et les entreprises industrielles du monde entier depuis plus de 35 ans. Notre technologie des matériaux est au cœur du développement de nos connecteurs de câbles thermorétractables haute tension. Les matériaux utilisés dans nos accessoires pour câbles ont été considérablement optimisés en ce qui concerne le design et la fonctionnalité du produit, la fabrication et les environnements de service prévus. Notre système de connecteurs thermorétractables convient aux assemblages de câbles à isolation à base de papier et de polymère. Il est également conçu pour répondre aux exigences modernes en matière de joints, comme les connecteurs mécaniques à vis autocassantes.

 

La couche extérieure conductrice et la couche intermédiaire isolante constituent le système de support en spirale thermorétractable de la couche élastomère intérieure du corps du raccord. Pendant le processus de rétraction, la force de rétraction contenue dans la couche élastomère est libérée. Combinée à la force de rétraction générée par les couches extérieures thermorétractables du corps du joint et à la bonne capacité d'ajustement géométrique, la force de compression élevée qui en résulte permet d'obtenir des interfaces électriques étanches et un joint très performant contre la pénétration de l'humidité.

 

L’installation du raccord peut être réalisée par des installateurs formés, équipés d’outils conventionnels. Le joint a été conçu et testé selon les normes : IEEE 404 et IEC 60840.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Manchons de contrôle de contrainte thermorétractables
  • Transition possible de la taille du câble
  • Résistant à l’eau et à la corrosion
  • Facile et rapide à installer avec des outils standard
  • Composants légers
  • Durée de vie illimitée dans des conditions normales de stockage
  • Haut niveau de protection mécanique contre les influences environnementales
  • Étanchéité à l'humidité
  • Convient aux constructions de câbles à isolation à base de papier et de polymère
  • Connecteur mécanique à vis autocassantes
  • Traite différentes couches d’isolation comme XLPE, EPR ou papier MIND
  • Testé selon IEEE 404 et IEC 60840
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : avec quel type de câble les connecteurs de câbles thermorétractables Raychem EHVS-H de TE sont-ils compatibles ?

Réponse : Nos connecteurs de câbles thermorétractables Raychem sont conçus pour être compatibles avec les câbles à isolation polymère, quel que soit le fabricant, et peuvent être adaptés en fonction de la mise à la terre requise pour diverses constructions de câbles.

 

Cliquez ici pour plus de FAQ sur les terminaisons haute tension.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

  • Type de connecteur  Mécanique

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de produit  Raccord en ligne

  • Type de blindage du câble  Gaine en aluminium, Ruban de cuivre

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 52, ≤ 72

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Papier, Polymère

Dimensions

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 2500

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 62 – 77, 50 – 65, 52 – 65, 42 – 55, 48 – 65, 38 – 55, 70 – 86, 30 – 45, 30 – 86

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,18 – 1,77, 1,97 – 2,56, 1,5 – 2,17, 2,05 – 2,56, 1,89 – 2,56, 1,65 – 2,17, 2,76 – 3,39, 2,75 – 3,39, 2,44 – 3,03, 1,181 – 3,386

  • Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²) 2500

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 50, 60, 70, 71, 75, 80, 85, 90, 100

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 1.97, 2.39, 2.75, 2.79, 2.8, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.94

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEC 60840, IEEE 404

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-EHVS-H

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue