Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Notre série coudée à interruption (ELB-15/28) est conçue pour terminer les câbles souterrains vers des appareils haute tension tels que des transformateurs et des appareillages de connexion.  Ils sont entièrement blindés et entièrement submersibles et répondent aux exigences de la norme IEEE 386. Ils sont interchangeables avec les produits d’autres fabricants, conformes à cette norme du secteur. Le blindage semi-conducteur moulé assure la continuité du blindage de retour de masse conformément aux exigences de la norme IEEE 592. Conforme aux exigences de la spécification IEEE 386-2006.

 

Nos séries ELB-15/28 sont conçues pour être utilisées sur des câbles diélectriques solides extrudés (XLPE ou EPR). La gamme de conducteurs est de 1/0 AWG à 1 250 kcmil pour les conducteurs en aluminium ou en cuivre avec des diamètres d’isolation de 0,640 po à 1,965 po. Le coude ELB-15/28-610 et ELB-15/28-910 présente un point d’essai capacitif moulé dans le corps du coude qui permet de détecter la tension et fournit un point d’attache pour les indicateurs de défaut du point d’essai. Des valeurs nominales de 900 A peuvent être obtenues en commandant le kit avec une cosse à vis autocassante.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Le caoutchouc EPDM durci au peroxyde assure un jeu à basse tension et une résistance diélectrique élevée
  • Production en usine testée à 100 % pour la décharge partielle et Hipot CA conformément à la norme IEEE 386 
  • Point d’essai capacitif en option fourni sur un coude
  • Compatible avec les câbles 15/28 kV jusqu’à 1 250 kcmil
  • Disponible pour une capacité de 900 A
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Les connecteurs coudés à interruption Raychem de TE font-ils partie du programme de formation à l’installation proposé par TE ?

Réponse : Oui, nos connecteurs coudés à interruption font partie de notre programme de formation. Nous pouvons vous proposer différentes options de formation à l’installation en fonction de vos besoins. Cela va des démonstrations de produits sur site aux cours de formation complets dans l’un de nos centres de formation mondiaux. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Qu’est-ce qu’une section transversale de mini câble dans le cadre d’une évaluation ?

Réponse : habituellement, les câbles conducteurs en cuivre de 750 kcmil et supérieurs sont utilisés comme indice de section transversale du mini câble.

 

Question : Les produits coudés Raychem de TE sont-ils compatibles avec les produits d’autres fournisseurs ?

Réponse : Conformément aux spécifications IEEE-386, les connecteurs coudés de différents fabricants doivent être interchangeables sur tous les coudes de rupture de charge ou d’interruption.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Vis autocassante, Appliqué à froid, Mécanique, Sertissage

  • Série  600 A, 900 A

  • Type de blindage du câble  Aucun, Ruban/fil, Ruban de cuivre

  • Avec blindage  Blindé

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 28

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Matériau de l'isolant  Polymère

Dimensions

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 39,36, 25,64, 18,67, 23,37, 29,21, 35,56, 15,49, 42,93, 17,53, 19,05, 21,84, 32,51

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 1, 0,92, 0,75, 1,4, 1,54, 1,69, 0,735, 0,859, 0,61, 1,27, 0,69, 1,15

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 34,5 – 39,6, 24,9 – 29, 45,2 – 49,9, 37,6 – 43,2, 41,7 – 46,7, 27,4 – 32,5, 31,0 – 36,1, 16,3 – 19,3, 24,9 – 29,0, 23,1 – 27,1, 18,3 – 21,5, 31 – 36,1, 19,9 – 24,6

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 2,

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Adaptateur T, Capuchon isolant, Connecteur coudé, Connecteur en T, Jonction, Kit équerre 15/28 kV, Kit équerre 15/28 kV avec joint de gaine

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 386

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ELB-15-28-DB

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue