Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos coudes à interruption Raychem ELB-35-DB 600/900 A sont entièrement blindés et parfaitement submersibles et répondent aux exigences de la norme IEEE 386. Les coudes à interruption sont interchangeables avec les produits d’autres fabricants qui sont conformes à cette norme de l’industrie. Le blindage semi-conducteur moulé assure la continuité du blindage de retour de masse conformément aux exigences de la norme IEEE 592. Conforme aux exigences de la spécification IEEE 386-2006.

Ils sont conçus pour être utilisées sur des câbles diélectriques solides extrudés (XLPE ou EPR). La gamme de conducteurs va de 1/0 AWG à 1 250 kcmil pour les conducteurs en aluminium ou en cuivre présentant des diamètres d’isolation de 0,930 po à 2,145 po. Les coudes à interruption présentent un point d’essai capacitif moulé dans le corps du coude qui permet de détecter la tension et fournit un point d’attache pour les indicateurs de défaut du point d’essai. Des valeurs nominales de 900 A (ELB-35-900 ou ELB-35-910) peuvent être obtenues en commandant le kit avec une cosse à vis autocassante.

barre

Principales caractéristiques

  • Le caoutchouc EPDM durci au peroxyde assure un jeu à basse tension et une résistance diélectrique élevée
  • Production en usine testée à 100 % pour la décharge partielle et Hipot CA conformément à la norme IEEE 386
  • Point d’essai capacitif en option fourni sur le coude
  • Compatible avec les câbles 35 kV jusqu’à 1 250 kcmil
  • Disponible pour une capacité de 900 A
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : TE offre-t-il une formation à l’installation pour les coudes à interruption Raychem ? 

Réponse : Oui, nos coudes à interruption Raychem ainsi que tous nos connecteurs séparables sont inclus dans notre offre de formation pratique à l’installation. Retrouvez plus d’informations sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Avec quel type de conducteur est-il possible d’utiliser les coudes à interruption ?

Réponse : Nos coudes à interruption peuvent être utilisés pour terminer des conducteurs solides compacts, toronnés en cuivre ou en aluminium, ainsi que des câbles diélectriques solides extrudés (XLPE ou EPR).

 

Question : En quoi sont fabriqués les coudes à interruption ?              

Réponse : Nos coudes à interruption sont fabriqués à partir de caoutchouc EPDM durci au peroxyde, assurant un faible allongement résiduel et une résistance diélectrique élevée.

 

Question : Quelle est la plage de tension couverte par les coudes à interruption ?           

Réponse : Nos coudes à interruption couvrent des tensions de 15 à 35 kV.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Vis autocassante, Appliqué à froid, Mécanique, Sertissage

  • Série  600 A, 900 A

  • Type de blindage du câble  Aucun, Fil, Ruban/fil, Ruban de cuivre

  • Avec blindage  Blindé, Non blindé

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Matériau de l'isolant  Polymère

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 32,6 – 35,4, 24,9 – 28,3, 26,4 – 29,8, 49,1 – 52,2, 40 – 42,8, 37,7 – 40,5, 44,6 – 47,6, 40,0 – 42,8, 42,3 – 45,3, 27,8 – 31,5, 31 – 34,9, 29,5 – 33,1, 51,4 – 54,5, 46,9 – 50,0, 34,4 – 39, 38,9 – 41,7, 34,4 – 39,0, 23,6 – 26,4, 46,9 – 50, 23,6 – 16,4

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1, 1/0, 10, 1000, 1000 – 1250, 1100, 1250, 1250 – 1500, 1500, 2/0, 20, 2 – 350, 2 – 4/0, 250, 3/0, 30, 300, 300 – 750, 350, 350 – 750, 4/0, 40, 450, 500, 500 – 1000, 600, 600 – 1000, 650, 750, 800, 900

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Adaptateur T, Connecteur coudé, Connecteur en T, Équerre de mise à la terre, Joint coudé appliqué à froid, Jonction, Kit de mise à la terre, Kit équerre 35 kV avec joint de gaine, Kit équerre T 35 kV, Limiteur

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 386

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ELB-35-DB

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue