Insert de bague de rupture de charge, 200 A 15/25 kV
RAYCHEM
|
RAYCHEM ELB
Notre insert de bague de rupture de charge Raychem ELB-BI est conçu pour une bague de rupture de charge de 200 A et est disponible pour les classes de tension 15 kV et 25 kV.
Notre insert de bague de rupture de charge Raychem 200 A est disponible dans les classes 15 kV et 25 kV. L’insert de bague se connecte à un puits de bague universel et est utilisé pour l’installation sur site et le remplacement des coudes de rupture de charge.
Les connecteurs à insert de bague et les connecteurs coudés offrent une connexion entièrement blindée et submersible conforme à la norme IEEE 386. Ces inserts de bague sont donc interchangeables avec les produits d’autres fabricants qui sont également conformes à cette norme.
Principales caractéristiques
Isolation en EPDM durci au peroxyde de haute qualité
Comprend des languettes de mise à la terre pour attacher un fil de drainage afin de maintenir la sécurité « dead-front ».
Fournit une connexion isolée, entièrement blindée et submersible
Question : Les inserts de bague à rupture de charge Raychem de TE font-ils partie du programme de formation à l’installation proposée par TE ?
Réponse : Oui, nos inserts de bague à rupture de charge font partie de notre programme de formation. Nous pouvons vous proposer différentes options de formation à l’installation en fonction de vos besoins. Cela va des démonstrations de produits sur site aux cours de formation complets dans l’un de nos centres de formation mondiaux. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.
Question : Les produits coudés Raychem de TE sont-ils compatibles avec les produits d’autres fournisseurs ?
Réponse : Conformément aux spécifications IEEE-386, les connecteurs coudés de différents fabricants doivent être interchangeables sur tous les coudes de rupture de charge ou d’interruption.
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Type d'installation Appliqué à froid
Type de connecteur Sertissage
Série 200A
Caractéristiques électriques
Classe de tension (kV)≤ 15
Caractéristiques du corps
Matériaux de conducteurs compatibles Aluminium, Cuivre