Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Notre connecteur pour équerre débrochable Raychem ETP permet de passer d’une équerre débrochable de 600 A à une interface débrochable de 200 A. Cette interface permet d'effectuer des essais sous tension ou d'ajouter une prise débrochable de 200 A, un parafoudre ou un coude de mise à la terre.

Une connexion submersible entièrement blindée est proposée conformément à la norme IEEE 386.

Ces ETP sont interchangeables avec les produits d’autres fabricants conformes à cette norme.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Les filetages internes acceptent facilement le goujon d'une équerre 200 A
  • Disponible en 15/28/35 kV du côté 600 A et 15/25 kV du côté 200 A
  • Isolation de haute qualité en caoutchouc EPDM durci au peroxyde
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Le connecteur pour équerres débrochables Raychem de TE fait-elle partie du programme de formation à l’installation proposé par TE ?

Réponse : Oui, nos connecteurs ETP font partie de notre programme de formation. Nous pouvons vous proposer différentes options de formation à l’installation en fonction de vos besoins. Cela va des démonstrations de produits sur site aux cours de formation complets dans l’un de nos centres de formation. Pour en savoir plus consultez TE.com/trainingcenter.

 

Question : Les produits Raychem de TE sont-ils compatibles avec les produits d’autres fournisseurs ?

Réponse : Conformément aux spécifications IEEE-386, les équerres de différents fabricants doivent être interchangeables sur toutes les connexions débrochables.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Série  200A

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 28, ≤ 15, ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Pièce de transition pour équerre

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ELB-ETP

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue