Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos connecteurs de coude à rupture de charge Raychem ELB 200 Amp sont des connecteurs séparables entièrement blindés et submersibles conçus conformément à la norme IEEE 386 – dernière version. Ils peuvent être installés à l’aide d’outils standard de collage à chaud, qui permettent une opération de rupture de charge avec un coupe circuit physique. La série ELB-200 est destinée à être utilisée sur des câbles diélectriques solides extrudés (XLPE ou EPR), avec une gamme de conducteurs allant de #1 AWG à 250 kcmil pour les conducteurs en aluminium ou en cuivre avec des diamètres d’isolation de 0,370 po à 1,060 po.

Ce coude de rupture de charge 200 A comprend un connecteur de compression supérieur en cuivre, qui relie le câble à la sonde de rupture de charge. Le connecteur est facile à sertir, il est compatible avec les conducteurs en aluminium et en cuivre et il forme une connexion fiable. 

La série ELB-200 peut être commandée avec un joint de gaine d’environnement intégré moulé au coude qui empêche toute infiltration d’humidité (suffixe de référence –ES).

barre grise

Principales caractéristiques

  • Le caoutchouc EPDM durci au peroxyde assure un jeu à basse tension et une résistance diélectrique élevée
  • Production en usine testée à 100 % pour la décharge partielle et Hipot CA conformément à la norme IEEE 386
  • Point d’essai capacitif fourni sur le coude
  • Compatible avec les câbles 15 kV et 25 kV jusqu’à 250 kcmil
  • Le bouclier semi-conducteur moulé assure la continuité du blindage de retour de masse conformément à la norme IEEE 592
  • Conforme à la norme IEEE 386
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : TE offre-t-il une formation à l’installation pour les coudes à rupture de charge Raychem ELB 200 Amp ?

Réponse : oui, nos coudes à rupture de charge Raychem ainsi que tous nos connecteurs séparables sont inclus dans notre offre de formation pratique à l’installation. Retrouvez plus d’informations sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : avec quel type de conducteur est-il possible d’utiliser le coude de rupture de charge 200 Amp ?

Réponse : nos coudes de rupture de charge 200 ampères sont compatibles avec des conducteurs compacts, toronnés et solides de #1 AWG à 250 kcmil.

 

Question : quels matériaux composent les coudes de rupture de charge 200 Amp ?

Réponse : nos coudes de rupture de charge 200 ampères sont fabriqués en caoutchouc EPDM, ce qui assure un jeu à faible tension et une résistance diélectrique élevée.

 

Question : quelle plage de tension les coudes de rupture de charge 200 ampères couvrent-ils ?

Réponse : ils sont destinés aux applications de 15 kV à 25 kV.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Avec blindage  Blindé

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de blindage du câble  Ruban/fil

  • Type de connecteur  Sertissage

  • Série  200A

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15, ≤ 25

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Matériau de l'isolant  Polymère, XLPE/EPR

Dimensions

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 1,03 – 1,2, 0,85 – 1,01, 0,83 – 1,05, 0,92 – 1,18, 0,63 – 0,9, 0,72 – 0,88, 0,92 – 1,07

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 26,4 – 30,5, 21,6 – 25,7, 18,3 – 22,4, 16,2 – 23, 25,4 – 30,5, 23,4 – 27,4, 21,1 – 26,9, 23,4 – 30,1

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0, 2/0, 2 – 1

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 33,6 – 42,4, 53,4 – 67,2

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Connecteur séparable équerre

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ELB

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue