Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Nos connecteurs ELBA Raychem sont compatibles avec notre système de surveillance du réseau Kries. Plus courts de 40 %, ils sont particulièrement adaptés aux installations dans un espace réduit.
Nos connecteurs asymétriques compacts équerres ELBA Raychem sont conçus pour raccorder les câbles souterrains 35 kV à des transformateurs ou des organes de coupure. Ils sont moulés avec un blindage semi-conducteur qui assure la continuité de la mise à la terre et sont conçus pour être utilisés sur des câbles extrudés XLPE ou EPR. Les connecteurs sont prévus pour des conducteurs de 35 à 750 mm² (diamètre sur isolant de 18,9 à 54,5 mm). Ils sont entièrement blindés, étanches et conçus pour être raccordés à une interface IEEE 386 de type 13 ou pour être montés en parallèle à l’entrée arrière d’un connecteur de base ELBA (montage gigogne).
Quant aux versions ELBA-CC de nos connecteurs Raychem, elles sont équipées d'un boulon de couplage et sont conçues avec une tête moulée, ce qui permet de les raccorder facilement à un connecteur de base. Nos connecteurs ELBA et ELBA-CC sont disponibles avec un point de test intégré au niveau de l’équerre et fonctionnent en toute transparence avec notre système de surveillance du réseau Kries. Ce système permet de mesurer la tension et offre un point de contrôle pour les indicateurs de défaut.
Page de la liste des produits
Groupe de familles de produits
Nos connecteurs compacts équerres ELBA Raychem 600 A et 35 kV sont conçus pour offrir d’excellentes performances, tout en étant fiables et efficaces et sont particulièrement adaptés pour les installations éoliennes et les centres de données. La longueur réduite de 40 % par rapport aux connecteurs équerres standards montables en gigogne permet un montage dans un espace plus restreint. Regardez notre vidéo pour savoir comment installer nos connecteurs ELBA Raychem.
Question. En quoi les connecteurs ELBA Raychem de TE diffèrent-ils des connecteurs équerres standard ?
Réponse. Nos connecteurs asymétriques compacts équerres ELBA Raychem sont 40 % plus courts et sont équipés d’un capteur de tension. Les extrémités des câbles sont identiques à celles des connecteurs existants, ce qui simplifie l’installation et permet aux installateurs certifiés de n’avoir besoin que d’une brève formation.
Question. Pour quel type d’application les connecteurs équerres ELBA Raychem de TE sont-ils prévus ?
Réponse. Nos connecteurs ELBA Raychem sont prévus pour une tension de 35 kV et une intensité de 600 A pour des câbles allant jusqu’à 1 500 Kcmil.
Question. Pouvons-nous utiliser la graisse des connecteurs coudés standard ?
Réponse. Non, le connecteur ELBA Raychem utilise une graisse silicone spéciale tout usage. Veuillez ne pas utiliser la graisse EPPA-007 de TE ou toute autre graisse des kits T-Body standard.
Question. Quelle norme relative aux accessoires de câble a été utilisée pour les tests ?
Réponse. Le test a été effectué selon IEEE 386-2016.
Question. Pouvons-nous utiliser les accessoires RSTI existants avec ELBA ?
Réponse. Pas encore. Les accessoires de test RSTI, y compris la compatibilité de la tige de test et de l’adaptateur de mise à la terre, seront testés prochainement.
Question. Quels composants sont différents des connecteurs équerres standard ?
Réponse. Les nouveaux connecteurs ELBA et ELBA-CC ont la même extrémité que les connecteurs équerres standard du marché. Les composants tels que le boulon, la prise arrière, la cosse à vis autocassante et le boulon de couplage pour le connecteur double sont différents.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info