Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos connecteurs coudés à interruption Raychem ELBC-810 sont utilisés pour connecter des câbles XLPE à des appareillages électriques (par exemple RMU, appareillage de connexion, transformateur, etc.), en utilisant la douille CENELEC de type « C », spécifiée jusqu’à 17,5 kV.  

Nos connecteurs ELBC sont constitués d’un caoutchouc EPDM hautement modifié. Ils sont entièrement blindés et submersibles et conviennent aux installations intérieures et extérieures. Pour une large gamme d’applications, la conception comprend un corps et cinq cônes de contrainte pour couvrir des sections de 25 mm² à 500 mm². Les dimensions hors-tout et en coupe sont conçues pour occuper un minimum d’espace dans la boîte à bornes. Les connecteurs coudés sont équipés d’un point de test capacitif permettant de déterminer si le circuit est sous tension. Un capuchon conducteur protège ce point d’essai. Ces connecteurs sont compatibles avec les cosses mécaniques et à compression qui peuvent être commandées séparément. La conception pré-étudiée de la cosse mécanique optimise la résistance de contact entre le connecteur et le conducteur.

 

L’installation est conviviale, ne nécessitant qu’une clé à douille standard et aucun espace supplémentaire. Le connecteur séparable se connecte facilement avec la douille et la jonction qui sont conformes aux normes EN50180/50181 DIN47636. Les accessoires tels que les tiges de test, les fiches de terre et les bornes avant sont compatibles avec notre gamme de connecteurs séparables RSTI et ELBC.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Un écran à paroi mince, collé de manière permanente sur l’isolant EPDM, protège le système de connexion contre tout contact accidentel
  • Sa conception unique le rend entièrement blindé et submersible lorsqu’il est associé à la bonne douille ou au bon capuchon.
  • La conception compacte permet l’utilisation de connexions en double « T » à l’intérieur des armoires à câbles.
  • La large gamme d’applications couvre des sections transversales de câbles de 35 mm2 à 400 mm2
  • Prise arrière facile d’accès avec point de test capacitif
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : les connecteurs coudés à interruption Raychem de TE font-ils partie du programme de formation à l’installation proposé par TE ?

Réponse : oui, nos connecteurs coudés à interruption font partie de notre programme de formation. Nous pouvons vous proposer différentes options de formation à l’installation en fonction de vos besoins. Cela va des démonstrations de produits sur site aux cours de formation complets dans l’un de nos centres de formation mondiaux. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : quelle est la gamme de câbles maximale utilisée pour les connecteurs coudés à interruption Raychem de TE ?

Réponse : nos connecteurs coudés à interruption ELBC utilisent une gamme de câbles allant jusqu’à 500 mm2.

 

Question : quel type d’interface est utilisé pour les connecteurs ELBC ?

Réponse : nos connecteurs Raychem ELBC utilisent des bagues d’interface de type C.

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Mécanique, Sertissage

  • Série  630A, 800A

  • Type de blindage du câble  Ruban de cuivre

  • Avec blindage  Blindé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1, 3

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 17,5, ≤ 24

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Matériau de l'isolant  Polymère

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 22,8 – 28,5, 18,6 – 24,8, 26 – 32, 31,2 – 38,3, 15,5 – 19, 18 – 23, 22 – 27, 27,4 – 34,6, 13,2 – 17,5, 31 – 37, 15,6 – 19,5

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 50, 70, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 25 – 50, 35 – 70, 95 – 120, 300 – 400, 150 – 240, 120 – 185, 240 – 300

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Connecteur coudé avec point de test, Connecteur en T

  • Certifié pour la construction navale et offshore  Non

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  GB/T 12706.4-2008, IEC 60502-4

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Asie

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ELBC-810-824

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue