Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos terminaisons thermorétractables EPKT Raychem sont reconnues parce qu’elles sont fiables et rapides à installer. Système éprouvé : les terminaisons thermorétractables EPKT offrent des performances constantes dans les températures extrêmes et la pollution atmosphérique, tout comme la lumière ultraviolette a prouvé la capacité d’isolation et d’étanchéité de nos terminaisons de câble Raychem depuis plus de 35 ans.

Installation facile : installé par thermorétraction, ce système permet de gagner du temps, de se passer d’équipements spéciaux et de simplifier les travaux. De plus, il fonctionne dans les espaces confinés. Il s’adapte facilement à différentes constructions de câbles et chaque kit couvre généralement entre 3 et 4 tailles de câbles. Ainsi, on stocke moins et la gestion des stocks est minimale.

Performance : les terminaisons de câble Raychem respectent notre spécification PPS 3013, qui comprend les principales normes nationales et internationales, et respecte la norme CENELEC 50393. La performance et le rendement élevés résultent de notre savoir-faire dans le domaine des sciences des matériaux et du génie électrique, acquis en soutenant fortement la recherche et en accumulant une grande expérience du fait de notre position de leader dans la fabrication d’accessoires pour câbles.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Capacité d’isolation et d’étanchéité élevée, même dans des températures extrêmes, la pollution atmosphérique et la lumière ultraviolette
  • Respect des spécifications de la norme CENELEC 50393
  • Installation facile
  • Kits couvrant une large gamme de tailles de câbles et différentes constructions de câbles
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Les terminaisons thermorétractables Raychem de TE font-elles partie du programme de formation à l’installation proposé par TE ?

Réponse : oui, nos terminaisons thermorétractables EPKT font partie de notre programme de formation. Nous pouvons vous proposer différentes options de formation à l’installation en fonction de vos besoins. Cela va des démonstrations de produits sur site aux cours de formation complets dans l’un de nos centres de formation mondiaux. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Avec quel type de conducteur les terminaisons EPKT Raychem de TE peuvent-elles être utilisés ?

Réponse : Nos EPKT Raychem s’utilisent sur les câbles avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium à la fois circulaires ou façonnés.

 

Question : Quelle est la longueur de terminaison maximale des terminaisons ?

Réponse : Nos terminaisons EPKT standard peuvent avoir une longueur de terminaison maximale de 600 mm/phase. Sur demande, celle-ci peut être étendue jusqu’à une longueur totale maximale de 4 mètres pour tous les cœurs combinés.

 

Question : Les terminaisons EPKT peuvent-elles être utilisées dans des applications en intérieur et en extérieur ? 

Réponse : Oui, nos terminaisons EPKT s’utilisent dans les deux cas. Seule différence notoire : les embouts en extérieur auront toujours des manchons de protection de base inclus.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  Illimité

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de blindage du câble  Aucun, Fil, Ruban

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  4

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 1

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Papier, Plastique, Plastique (XLPE)

Dimensions

  • Sections de câbles compatibles (mm²) 4 – 16, 4 – 25, 150 – 400, 70 – 150, 25 – 50, 4 – 35, 25 – 70, 185 – 240, 70 – 185, 185 – 300

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 10 – 23, 4 – 9, 15 – 38, 8 – 18

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,15 – 0,35, 0,31 – 0,708, 0,39 – 0,9, 0,59 – 1,496

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Extérieur, Intérieur

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  EN 50393

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Autre

  • Instructions d'installation  Allemand, Anglais, Bulgare, Croate, Estonien, Hongrois, Letton, Lituanien, Macédonien, Polonais, Roumain, Russe, Serbe, Slovène, Tchèque

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-EPKT

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue