Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF
Coaxial
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur, Broche
-
Orientation des contacts
Droit
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain, Or
-
Maintien de la connexion des contacts
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-FJA0-CCSBA1