Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Avantages

  • Compatible avec la plupart des ceintures de sécurité
  • Languette et câble amovibles
  • Entretien facile et économique
  • Plusieurs languettes réglables par le client
  • Application dynamique
  • Très robuste lors des crash tests
  • Disponible avec des plages de fonctionnement allant de 0-1 kN à 0-50 kN
  • Conforme aux normes EN 61010-1, EN 50081-1, EN 50082-1
barre horizontale

Applications

  • Équipement embarqué pour essais de collision
  • Dispositifs d'absorption de sécurité
  • Essais de ceintures de parachute et d´ancrages
barre horizontale
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellules de charge pour l'automobile

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 0 – 25000

  • Plage à pleine échelle (lbf) 0 – 5000

  • Tension d'alimentation (VDC) 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,5

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  ± 2 mV/V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Direction des efforts  Tension

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±.5/50

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±1/50

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0033

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue