Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les colliers de serrage facilitent l'installation de la cellule de charge sous le frein à main. La cellule de charge de la série FN2317 pour frein à main est compatible avec la plupart des modèles de freins à main. Grâce au placement minutieux des jauges de contrainte métalliques à l'intérieur, le capteur fournit des mesures précises quel que soit le point d'application de la force. TE Connectivity propose des solutions pour l'industrie automobile et peut fournir des capteurs standard ou personnalisés pour des utilisations et des environnements de test spécifiques.

Avantages

  • Plages de 500 N à 1 000 N (100 à 200 lbf)
  • Compatible avec la plupart des freins à main
  • Facile à monter grâce à des colliers de serrage
  • Haute précision ±0,5 % PE
  • Conception compacte et ergonomique
  • Mesures de tension
  • Haute précision quel que soit le point d'application de la force  
barre horizontale

Applications

  • Équipement embarqué d'essais
  • Contrôle de qualité de la production
  • Laboratoire et recherche
barre horizontale
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue