Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La force à mesurer sur le frein, l'embrayage, l'accéléromètre et les types de véhicules étant variables, nous proposons des plages de mesure standard et personnalisées.  Avec un système de découplage mécanique interne, la précision est de 1 % PE, quel que soit le point d'application de la force. Un amplificateur intégré pour une sortie de haut niveau est disponible en option pour toutes les gammes. Nous proposons également des cellules de charge avec une hauteur plus importante, comme le modèle FN2570. Grâce à de nombreuses années d'expérience en tant que concepteur et fabricant de capteurs, nous travaillons souvent avec nos clients pour concevoir ou personnaliser des capteurs pour des utilisations et des environnements d'essai spécifiques. Sur demande, des documents d'instructions peuvent être fournis pour faciliter la sélection et l'utilisation de nos capteurs et fournir des conseils utiles.

Avantages

  • Plages de 200 à 2 500 N (40 à 500 Lbf) 
  • Corps en aluminium 
  • Sortie presse-étoupe
  • Précision de 1 % quel que soit le point d'application de la force
  • Compression uniquement
  • Amplificateur intégré en option
  • Conception robuste
barre horizontale

Applications

  • Équipement embarqué sur véhicules d'essais
  • Équipement sur bancs d'essais
  • Laboratoire et recherche
     
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue